Hybridsteckverbinder

Erleben Sie die Flexibilität, Anwendungen zu entwickeln, die Ihre Anforderungen wirklich erfüllen. Kompakte M12 Hybridsteckverbinder übertragen Fast-Ethernet-Daten und Strom über eine Schnittstelle, Das macht die Installation selbst auf beengtem Raum schnell und einfach. Plus, Ihre hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung sorgt für eine höhere Verfügbarkeit und einen geringeren Wartungsbedarf.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Industrialisierte Designs: Speziell für den Einsatz in den rauesten Industrieumgebungen entwickelt, um Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten zu minimieren
  • Maximale Effizienz: Erleben Sie eine akkurate, effiziente Stromversorgung und Datenübertragung mit einer einzigen Lösung
  • Flexible Platzierung: Sparen Sie Zeit und Mühe mit einem benutzerfreundlichen Produkt, das für eine einfache Handhabung auf engem Raum konzipiert wurde
  • Nahtlose Lösungen: Bauen Sie den Steckverbinder mit verschiedenen angebotenen Komponenten nahtlos in bereits vorhandene Architekturen ein
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.