Hirschmann Rechtecksteckverbinder ST-Serie
Konform mit IEC 60335, Die neuesten Standards für Haushaltsgeräte, Die ST-Serie setzt den Standard in der Gebäudeautomation. Deshalb ist es eine erste Wahl für Sonnenschutz- und Rollosysteme.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Zuverlässig: Ideal geeignet für robuste, bewegliche Anwendungen, bei denen Vibrationen und Staub zum Alltag gehören
- Einfache Verbindung: Geringer Installationsaufwand bedeutet mehr Benutzerfreundlichkeit und einen effizienten Workflow
- Für jedes Wetter gerüstet: Speziell entwickelt, um den Herausforderungen im Außenbereich standzuhalten, z. B. Regen, Ozon und UV-Strahlung
- 
        Technisches Detail
- 
        Produktauflistung 
ST-Serie – Rechtecksteckverbinder