Medienkonverter

Auch unter rauen industriellen Einsatzbedingungen, Glasfaserkomponenten sorgen für hohe Verfügbarkeit und Redundanz. Belden Glasfaser-Medienkonverter bieten eine breite Palette von Lösungen für alle Benutzer, die eine dauerhafte Glasfaser-Verbindung benötigen, die mit Kupfergeräten in jeder Umgebung verbunden ist.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Wählen Sie Ihre Leistung: Optionen für Gleichstromeingang, externe Wechselstromversorgung oder Stromversorgung aus Datensignalen (unabhängig von externer Spannung)
  • Flexible Optionen: Verfügbare Montagemöglichkeiten sind Hutschiene, Fach, direkt auf das Endgerät oder über einen Adapter auf einer Hutschiene
  • Maximale Langlebigkeit: Konstruiert für raue Umgebungen wie Fabrikhallen oder Anwendungen im Freien
  • Umfangreiche Unterstützung: Die Port-Optionen unterstützen alles von GB SFP-Glasfaser-Transceivern bis hin zu 10 MB-Glasfaser-Medientypen.
RS232 V.24 Medienkonverter
Ports Port-Typ Multimodus Einzelmodus Optische Polymerfaser Topology Erweiterte Temperatur Technischen Daten
22 elektrisch, 1 optisch980/1000 µmPunkt zu Punkt0 °C bis +50 °CProduktdetails
50/125 µm / 62,5/125 µmPunkt zu Punkt0 °C bis +50 °CProduktdetails
50/125 µm / 62,5/125 µm / 200/230 µmPunkt zu Punkt-20 °C bis +50 °CProduktdetails
200/230 µm980/1000 µmPunkt zu Punkt-20 °C bis +50 °CProduktdetails
50/125 µm / 62,5/125 µm9/125 µmPunkt zu Punkt-20 °C bis +50 °CProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.