Hirschmann Zubehör für Glasfaser-Schnittstellen

Das Systemzubehör für Glasfaser-Schnittstellen von Hirschmann bietet praktische und funktionale Lösungen, die perfekt auf die jeweiligen hochwertigen Glasfaserkabel-Module für Ihre Systeme abgestimmt sind. Sie sind einfach zu montieren und garantieren eine sichere Stromversorgung.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zukunftssicher: Speziell für Hirschmann-Glasfaser-Schnittstellen entwickelt, basierend auf umfangreichen Erfahrungen mit realen Kundenanwendungen
  • Zuverlässige Stromquelle: Für empfindliche Lasten in vielen industriellen Automatisierungsumgebungen, in denen die Geräte rauen Bedingungen ausgesetzt sind
Stromversorgungen
Kompatibilität Montage Ausgangsspannung/Bemessungsstrom Betriebstemperatur Produktdetails
Universal DIN Rail 24 V / 1,3 A -10 °C bis +70 °C RPS 30
Universal DIN Rail 24 V / 3,4 A -25 °C bis +70 °C RPS 80 EEC
Für Faseradapter Plug-in 5 V / 2 A 0 °C bis +40 °C PSW 5-20
Montagezubehör
ZubehörGeeignet für Medienkonverter:Produktdetails
Hutschienen-Adapter OZDV 2451 POZDV HA
OZDV 2451 G
OZDV 2471 P
OZDV 2471 G
OZDV 2471 G-1300
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.