Produktnummer: RPS 30, Schienenstromversorgung

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

RPS 30

Beschreibung

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

Spannungseingang

1 x Klemmenblock, 3-Pins

Spannungsausgang

1 x Klemmenblock, 5-Pins

Bemessungsstromverbrauch

max. 0,35 A bei 296 V AC

Eingangsspannung

100 bis 240 V AC; 47 bis 63 Hz oder 85 bis 375 V Gleichstrom

Ausgangsstrom

1,3 A bei 100 bis 240 V Wechselstrom

Betriebsspannung

230 V

Redundanzfunktionen

Netzteile können parallel geschaltet werden

Aktivierungsstrom

<36 A bei 240 V AC und Kaltstart

Ausgangsspannung

24 V DC (-0,5 %, +0,5 %)

Diagnose

LED (Stromversorgung, DC AN)

Betriebstemperatur

-10-+70 °C

Hinweis

Ab 60 ║C Leistungsminderung

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

45 mm x 75 mm x 91 mm

Gewicht

230 g

Montage-Typ

DIN Rail

IP-Schutzart

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

Betrieb: 2 … 500Hz 0,5m²/s³

IEC 60068-2-27 Stoß

10 g, 11 ms Dauer

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

± 4 kV Kontaktentladung; ± 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80 MHz... 2700 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitungen: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader)

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz). 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

Basisstandard

CE

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 60950-1, cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2 (ausstehend)

Schiffbau

DNV

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Lieferumfang

Schienenstromversorgung, Beschreibung und Bedienungsanleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943662003 RPS 30, Schienenstromversorgung