Optisches Bypass-Relais

Wenn Netzwerkverfügbarkeit für Sie oberste Priorität hat, dann ist das optische Bypass-Relais die perfekte Lösung. Selbst wenn die Leistung mehrerer Switches gleichzeitig ausfällt, ist Ihr Netzwerk – mit Ausnahme der direkt betroffenen Anwendungen – weiterhin verfügbar.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung und Service: Planen Sie die Überbrückung der Systemkomponenten
  • Maximierung der Verfügbarkeit: Das Netzwerk bleibt auch dann betriebsbereit, wenn für einen oder mehrere Switches der Strom ausfällt
  • Überbrückungsfunktion jederzeit auslösen: Steuerkontakt unterstützt die einfache Wartung und selektive Abschaltung von Teilen des Netzwerks
Optisches Bypass-Relais
Standard Ports Port-Typ Multimodus Einzelmodus Topology Betriebstemperatur Technischen Daten
Universal 4 4 Optisch9/125 µm Leitung-40 °C bis +70 °CProduktdetails
4 5 Optisch50/125 µmLeitung-30 °C bis +70 °CProduktdetails
4 6 Optisch62,5/125 µmLeitung-40 °C bis +70 °CProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.