Hirschmann BOBCAT Managed Switches der nächsten Generation

Bandbreite und vernetzte Geräte sind auf dem Vormarsch, Hersteller müssen Leistung und Sicherheit maximieren – und gleichzeitig weniger Platz beanspruchen. Die Hirschmann BOBCAT Managed Switch, einschließlich Varianten mit hoher Portanzahl, Bietet mehr Flexibilität und Interoperabilität, um die Wartung zu vereinfachen und den Netzwerkbetrieb zukunftssicher zu machen. Seine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, Das robuste Design und die Echtzeitkommunikation über TSN machen das BOBCAT Switch zu einem kompakten, Und doch mächtig, Netzwerklösung für IIoT-Netzwerke der nächsten Generation.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Fortschrittliche Sicherheit: ISASecure CSA / IEC 62443-4-2 zertifiziert
  • Präzise Datenübertragung: Gleichzeitige Unterstützung mehrerer Dienste im Netzwerk durch TSN-Technologie
  • Hohe Port-Dichte: Bis zu 24 Ports in einem kompakten Gehäuse für die Verbindung einer wachsenden Anzahl von Netzwerkgeräten. SFP- oder Kupfer-Uplink-Port-Optionen verfügbar.
  • Zukunftssicheres Design: Ausreichende Steigerung von Bandbreite und Geschwindigkeit auf bis zu 2.5 Gigabit über anpassbare SFPs, ohne die Anwendung zu verändern
  • Maximale Leistung: Unterstützt bis zu 240 W über 8 PoE/PoE+ Ports ohne Lastverteilung, um eine hohe Leistung sicherzustellen

Managed BOBCAT Switches bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit dem Web-Konfigurator können Sie sich die ideale Switch-Variante für Ihre Zwecke konfigurieren – auch wenn Sie nur einen in einer bestimmten Konfiguration benötigen.

Technische Daten
TypPort-Typ und AnzahlTechnische Details
BRS20Fast Ethernet mit bis zu 3 SC/ST Glasfaserports oder 4 SFP-PortsProduktdetails
BRS30Fast Ethernet mit bis zu 4 Dual-Speed 100/1000 Mbit/s SFP oder KupferportsProduktdetails
BRS40Alle Gigabit-Ports mit bis zu 4 zweifacher Geschwindigkeit 100/1000 Mbit/s SFP-Ports oder Vollkupfer-Port-OptionenProduktdetails
BRS50Alle Gigabit-Ports mit bis zu 4 dreifacher Geschwindigkeit 100/1000/2500 Mbit/s SFP-Ports oder kompletten Vollkupfer-Port-OptionenProduktdetails
BRS22Fast Ethernet mit PoE+Produktdetails
BRS32Fast Ethernet mit bis zu 4 Dual-Speed 100/1000 Mbit/s SFP-Ports und PoE+ oder KupferportsProduktdetails
BRS42Gigabit-Ports mit bis zu 4 Dual-Speed 100/1000 Mbit/s SFP-Ports und PoE+ komplett oder mit Kupfer-Port-OptionenProduktdetails
BRS52Gigabit-Ports mit bis zu 4 dreifacher Geschwindigkeit 100/1000/2500 Mbit/s SFP-Ports und PoE+ oder kompletten Kupfer-Port-OptionenProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen