Medienkonverter
Industrielle Netzwerke benötigen eine flexible, Edge-of-Network-Ethernet-switch, die Kupfermedien in verschiedene Fasertypen umwandeln kann, um eine elektrische Isolierung und Fernkommunikation zu ermöglichen. Die Produktfamilie der Kupfer-zu-Glasfaser-Ethernet-Medienkonverter von Belden deckt das gesamte Spektrum an Anwendungsumgebungen ab, mit regulärem (Büro), Gehärtete (Fabrikhalle) und Premium-Versionen (Außenbereich). Das kompakte Paket ist ideal für den Netzwerkrand und kann für jede Anwendung bequem montiert werden.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfache Bereitstellung: Wechselstromversorgung für alle Modelle, Fabrikhallen- und Outdoor-Modelle mit integrierten Gleichstrom-Klemmenblöcken, einfache Hutschienen- und Schaltschrank-Montageoptionen
- Glasfaserflexibilität: CSG14U bietet zwei offene SFP-Transceiver-Glasfaserports und einen 10/100/1000-Kupfer-Switch-Port für Anwendungen mit hoher Bandbreite
- Netzwerkflexibilität: mehrere Produktfamilien bieten 100 Mb oder 10 Mb Glasfaserports und bis zu zwei 10/100 Kupferports mit Unterstützung für IEEE 802.3u