Hirschmann Industrial HiVision Netzwerkmanagement-Software

Je größer und komplexer Ihr industrielles Netzwerk ist, desto wichtiger ist eine effiziente Netzwerkabbildung und -überwachung. Industrial HiVision von Hirschmann identifiziert Netzwerkgeräte sicher und automatisch und unterstützt Sie bei deren Konfiguration und Überwachung – einschließlich SNMP-fähiger Geräte verschiedener Hersteller. Darüber hinaus vereinfacht Industrial HiVision die Inbetriebnahme und den Austausch von Geräten im Feld durch eine Zero Touch Device Replacement Konfiguration. Das Ergebnis ist ein umfassender Netzwerkschutz und ein leistungsfähiges Netzwerkmanagement, das die Effizienz Ihrer Mitarbeiter steigert Beschleunigen Sie außerdem Ihre Industrial HiVision-Implementierung mit unserer brandneuen Lizenzierungsoption. Entwickelt von OT-Experten für OT-Experten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Umfassendes Management: Identifizierung, Abbildung und Konfiguration aller Netzwerkgeräte, unabhängig vom Hersteller
  • Optimierte Lizenzierung: Generieren Sie ein digitales Zertifikat einschließlich des Registrierungscodes (Entitlement ID) für einen schnelleren Softwarezugriff mit unserer brandneuen Lizenzierungsoption
  • Verbesserte Transparenz: Anzeige von Status- und Betriebsdaten in Echtzeit über hochgradig visuelle, kundenspezifische Dashboard-Anzeigen
  • MultiConfig-Funktion: Gleichzeitige Konfiguration von hunderten von Geräten beliebiger Hersteller.
  • Verbesserte Verfügbarkeit und Sicherheit: Schnelle Feststellung von Fehlern, granulare Verwaltung von Berechtigungen und rechtzeitige Behebung
  • Technisches Detail
Neue Belden Lizenz-Teilenummern

Für Industrial HiVision Version 8.6 oder höher. Wir empfehlen neuen Kunden, die neuen Belden-Lizenzen und -Teilenummern zu verwenden.

LizenzKnoten (IP-Adressen) Bestell Nr. Weitere Informationen
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 32 Knoten942 351-032e-Katalog
BeldenLizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 64 Knoten942 351-064e-Katalog
BeldenLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 128 Knoten942 351-128e-Katalog
BeldenLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 256 Knoten942 351-256e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 512 Knoten942 351-512e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 1024 Knoten942 351-124e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 2048 Knoten942 351-248e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 4096 Knoten942 351-496e-Katalog
Vorhandene Hirschmann-Lizenzteilenummern

Wir empfehlen die Verwendung mit Industrial HiVision Version 8.5 oder niedriger. Frühere Teilenummern werden bestehenden Kunden empfohlen, die kein Upgrade auf Industrial HiVision 8.6 durchführen und weitere Knoten hinzufügen möchten. Hinweis: Frühere Hirschmann-Lizenzen sind mit Industrial HiVision Version 8.6 oder höher kompatibel und können mit den neuen Belden-Lizenzen in Industrial HiVision Version 8.6 oder höher kombiniert werden.

LizenzKnoten (IP-Adressen) Bestell Nr. Weitere Informationen
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 32 Knoten943 156-032e-Katalog
HirschmannLizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 64 Knoten943 156-064e-Katalog
HirschmannLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 128 Knoten943 156-128e-Katalog
HirschmannLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 256 Knoten943 156-256e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 512 Knoten943 156-512e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 1024 Knoten943 156-124e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 2048 Knoten943 156-248e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 4096 Knoten943 156-496e-Katalog

Registrieren Sie Ihre HiVision-Lizenz

Sie verbessern Ihre Produktivität, Sicherheit und Netzwerkbetriebszeit, wenn Sie sich bei der Konfiguration und Überwachung Ihrer industriellen Ethernet-Netzwerke auf Industrial HiVision verlassen.





Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase