Reihen-Verteilergehäuse
Um den Anforderungen von Mehrfamilienhäusern gerecht zu werden, Gastgewerbe und öffentliche Einrichtungen, Belden bietet eine maßgeschneiderte Lösung für den Anschluss optischer Netzwerkterminals (ONTs) in der Suite, Ausbrechen von Signalen und Routing zu den Daten des Geräts, Sprache, Video- und Wireless-Geräte. Die In-Suite-Verteilergehäuse von Belden zeichnen sich durch ein elegantes, Einfaches Design, das in einer Vielzahl von Größen erhältlich ist. In den Gehäusen können verschiedene aktive und passive Splitter installiert werden.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Erhöhte Design-Flexibilität: Die Gehäuse sind mit verschiedenen modularen Verbindungskomponenten kompatibel
- Reduzierte Gesamtbetriebskosten: Nutzen Sie kostensparende PoE- und PON-Anwendungen mit einer einfachen, integrierten Gehäuselösung
- Geschützte Verbindungen: Mit optionalen verriegelbaren Türen an den Gehäusen bleiben die Anschlüsse in der Nähe des Einsatzortes sicher
Ressourcen