…
  • Familien-Collage

LAN-Kassetten und -Rahmen für Glasfaser

Die LAN-Kassetten und -Rahmen von Belden passen in unsere FiberExpress Enterprise Closet X® (FX ECX) Patch-Panel-Plattform für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Dichte. Es ist eine komplette Produktfamilie von Kassetten und Rahmen mit LC-, SC-, ST- und MPO-Steckverbindern oder Adaptern erhältlich. Unterstützung für alle modernen Konfektionierungstechniken, wie z. B. vorkonfektionierte Kassetten, verschiedene Spleißkassetten und Adapterrahmen. Unterstützt gemischte Kupfer-/Glasfaserleitungen mit KeyConnect-Rahmen. Verteilerkassetten unterstützen PON-Anwendungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zeit und Abfall sparen: Vorgefertigte Patchkabel-Kassetten reduzieren die Installationszeit und den Abfall auf der Baustelle
  • Vereinfachtes Glasfaser-Routing und Vermeidung von Quetschstellen in der Kassette: ECX-Spleißkassetten integrieren das Management von Kabelüberlängen in den Kassettendeckel
  • Verbesserte Wartungsmöglichkeiten: einfaches Einsetzen oder Entfernen von der Vorder- oder Rückseite des ECX-Gehäuses
  • Flexibilität: gemischte Kupfer-/Glasfaserleitungen im selben LAN-Gehäuse
  • Sparen Sie Platz: Mit den Einzelkassettenhaltern sparen Sie Rack- und Stellfläche durch Wandmontage oder Hutschienenmontage
Einbetten von Spinning-Assets
Standard-Typ-A-Kassetten (Basis 12)
Standard SR4 Kassetten (Base 8)
Patch-Ports (Glasfasern)Trunk-Ports OM3 OM4 OM5OS2 - Blau OS2/APC – Grün
12 (24) 3FC3X12LD4FFC4X12LD4FFCSX12LD4F---
8 (16) 2FC3X08LD4FFC4X08LD4FFCSX08LD4F---
4 (8) 1FC3X04LD4FFC4X04LD4FFCSX04LD4F---
Feldkonfektionierte Kassette
Patch-Ports (Glasfasern)OM1OM3OM4OM5OS2 - BlauOS2/APC – Grün
LC Duplex
6(12)FC1X06LDFTFC3X06LDFTFC4X06LDFTFC5X06LDFTFCSX06LDFTFCSX06LAFT
12(24)FC1X12LDFTFC3X12LDFTFC4X12LDFTFC5X12LDFTFCSX12LDFTFCSX12LAFT
SC Duplex 
6(12)FC1X06SDFTFC3X06SDFTFC4X06SDFTFC5X06SDFTFCSX06SDFTFCSX06SAFT
SC Simplex
6(6)FC1X06SCFTFC3X06SCFTFC4X06SCFTFC5X06SCFTFCSX06SCFTFCSX06SBFT
12(12)FC1X12SCFTFC3X12SCFTFC4X12SCFTFC5X12SCFTFCSX12SCFTFCSX12SBFT
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen