Produktnummer: FC4X06SDMF

FX ECX CASS OM4 06P MPO12(F) SC_DX TYPE-A EV_ADP

FX ECX KASSETTE, OM4, 06 PORTS, MPO-12 (BUCHSE), SC DUPLEX, TYP-A, ADAPTER IN ERIKAVIOLETT

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1,290 Zoll

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamttiefe

8.685 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Erika Violet SC Duplex
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Erika Violet MPO Female
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Patch-Panels, Patchkabel, MPO-Leitungen

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 10-23-2025