SDI-Koaxial-Baugruppen

Wenn Sie nicht über die Ressourcen oder die Zeit verfügen, Ihre eigenen Kabel herzustellen, ist der Kauf von Baugruppen einfach und kostengünstig. Konfektionierte SDI-Koaxialkabel eignen sich für Festinstallationen und mobile Umgebungen, in denen Flexibilität wichtig ist. Konfektioniert mit flexiblen SDI-Koaxialkabeln höchster Qualität, erreichen Sie eine hervorragende Dämpfung und Impedanz-Fehlanpassungen zur Minimierung von Rückflussdämpfung, Fehlern und Jitter.

Funktionen & Vorteile

  • Garantierte Leistung: Im Vergleich zu den Rückflussdämpfungsgrenzen von SMPTE sind die Baugruppen zu 100 % Sweep-getestet und bieten einen erheblichen Spielraum für die Rückflussdämpfung
  • Sparen Sie an Gewicht und Platz: Die konfektionierten Kabel bestehen aus kleinen und leistungsstarken Kabeln, die sich problemlos in engen Bereichen installieren lassen.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.