MPO-Leitungen
Branchenführende, verlustarme MPO-Leitungen von Belden sind die Basis für schnellere, einfachere und bessere vorkonfektionierte Glasfaser-Verbindungslösungen, die das Datenzentrum revolutionieren. Die Qualität wird durch umfassende Designvalidierungen anhand von TIA-Normen optimiert.
Funktionen & Vorteile
- Die für Rechenzentren geeignete Verpackung hält Bereiche sauberer und sorgt so für eine bessere Kontaminationskontrolle
- Wechsel von 40G und 100G mit vorinstallierten MPO-Lösungen für eine bessere Aufrüstbarkeit
- Umfassende Designvalidierung anhand von TIA-Normen zur Qualitätssteigerung
- Optimale Leistung mit 0,2 dB OM4 MPO-Steckverbindern
- Vorkonfektionierte Lösungen, ein 40 % leichterer LPM-Übergang, eine 3-Flansch-Spule und eine Standard-Zugöse ermöglichen eine schnelle Installation
-
TECHNICAL DETAIL
-
Product Listing
Kabelleistung
LEISTUNG DER STECKVERBINDER – MPO-12
LEISTUNG DER STECKVERBINDER – MPO-24