OptiTuff® Mini-Leitungen
Die vorkonfektionierten OptiTuff® Mini-Leitungen von Belden sind die einzigen konfektionierten Kabel, die die Langlebigkeit von gepanzerten Lösungen mit der Leistungsfähigkeit und Installationsfreundlichkeit von nicht gepanzerten Lösungen vereinen. Diese konfektionierten Kabel stehen sind nicht nur besser als andere konfektionierte Kabel in ihrer Kategorie – sie sind einzigartig. Sie bieten eine kosteneffiziente, Robuste Option zum Ersatz herkömmlicher metallgepanzerter und nicht gepanzerter, vorkonfektionierter Glasfaserprodukte in Rechenzentren, LAN-Umgebungen für Unternehmen, Gastgewerbe, Glücksspiel und Casinos, usw. – ohne Erdung oder Kabelkanal. Weniger Lagen und der Verzicht auf eine Panzerung aus Metall sorgen für ein leichtes Kabel mit hoher Flexibilität, sowie ein kleiner Durchmesser und ein kleiner Biegeradius für eine einfache Kabelvorbereitung, Installation und Ziehen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Reduzierter Platzbedarf und geringeres Gewicht: OptiTuff Mini-Leitungen sind bis zu 66 % kleiner als konventionelle AIA-Leitungen (4,0 mm verglichen mit 11,8 mm) und bis zu 16 % kleiner als nicht gepanzerte Leitungen (4,0 mm verglichen mit 4,8 mm), wodurch Platzeinsparungen bei Installationen mit hoher Dichte möglich sind.
- Mehr Widerstandsfähigkeit: OptiTuff Mini-Leitungen können bei Bedarf an die Wand geklammert werden und erfordern keine Kabelkanäle. Diese Kabel haben eine doppelt so hohe Druckfestigkeit wie nicht gepanzerte Leitungen (220 Pfund verglichen mit 100 Pfund).
- Einfache Installation: Es ist kein Erdungsset erforderlich, wodurch Material- und Arbeitskosten eingespart werden können. Der kleine Biegeradius macht sie flexibler als gepanzerte Kabel und bis zu 90 % leichter als konventionelle AIA-Leitungen mit Knickschutz, sodass sie schnell und einfach verlegt werden können.
- Kosteneffizient: bis zu 50 % kostengünstiger als konventionelle AIA-Leitungen.
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung