Patchkabel
Etablierte Technologie mit einer Tradition der Widerstandsfähigkeit. Herkömmliche Fusion-Splice-On-Steckverbinder mit Patchkabeln bieten werkseitig ausgefeilte Leistung mit komfortabler Konfektionierung vor Ort in rauen Umgebungen. Beim Massenfusionsspleißen können bis zu 12 Fasern gleichzeitig in einem Band verschmolzen werden. Bei Masse-Fusion-Patchkabeln sind alle 12 Fasern konfektioniert und verfügen über ein Flachband mit offenem Ende. Ganze Bänder können gleichzeitig gespleißt werden.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Hervorragende werksoptimierte Leistung mit komfortabler Konfektionierung vor Ort
- Schnelle Installation mit Massenfusions-Pigtail-Kits
- Einfacher Anschluss mit werkseitig konfektionierten Steckverbindern
- Identifizierung von Steckverbindern mit farbcodierten Pigtail-Kits
- Bessere Einfügungsdämpfung bei 0,2 dB MPO-12 und 0,15 dB Max IL OM4
- 
        TECHNISCHE DETAILS
- 
        Produktauflistung 
Ressourcen