Netzwerktechnik- und Schaltschränke

Die Netzwerk- und Schaltschränke der XHS-Serie von Belden sind für hohe Lastkapazitäten und ein optimales Luftstrommanagement ausgelegt. Die Schränke bieten ein modulares und skalierbares System, das sich an wechselnde Anforderungen für die Unterbringung mehrerer Generationen von IT-Geräten anpassen lässt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfache Skalierbarkeit: Modulares Design mit Optionen für Türen, Seitenwände, Luftstrommanagement, Kabelmanagement und PDU-Überwachung
  • Optimales Hosting: Erhältlich in 30"- und 40"-Versionen für die Unterbringung von Servern und Switches; Ansaug- und Auslasskanaloptionen ermöglichen die Unterbringung von Geräten nebeneinander
  • Anpassung der Infrastruktur an Ihre Bedürfnisse: Durch die individuelle Anpassung können Sie Ihre eigenen Spezifikationen und Anforderungen erfüllen
  • Verbesserte Sicherheit: Dank des Schwenkbereichs von 270 Grad blockieren die Türen nicht die Gänge von Schränken am Ende der Reihe
  • Schnelle Einrichtung: Werkzeuglose PDU-Montageoptionen verfügbar
42'' breite Gehäuse
XHS-Serientyp XH1S XH2S XH1S XH2S XH1S XH2S
Verfügbare Schaltschrank-Einheiten (RU)  42RU 45RU 48RU
Maße (B x T x H) (des Rahmens)30'' x 42'' x 78,85''30'' x 48'' x 78,85''30'' x 42'' x 84,00'' 30'' x 48'' x 84,00'' 30'' x 42'' x 89,25'' 30'' x 48'' x 89,25''
Vordere Rahmenöffnung (B x H)27.25'' x 73,85'' 27.25'' x 79,10'' 27.25'' x 84,35''
Tiefe mit zwei perforierten Türen (1) 45,75'' 51,75'' 45,75'' 51,75'' 45,75'' 51,75''
Nutzbare Tiefe (2) 40,75'' 46,75'' 40,75'' 46,75'' 40,75'' 46,75''
Einzeltür mit perforiertem Bereich (3)1.805 Quadratzoll 1.935 Quadratzoll 2.065 Quadratzoll
30'' breite Gehäuse
XHS-Serientyp XH1S XH2S XH1S XH2S XH1S XH2S
Verfügbare Schaltschrank-Einheiten (RU) 42RU 45RU 48RU48RU
Maße (B x T x H) (des Rahmens)30'' x 42'' x 78,85'' 30'' x 48'' x 78,85''30'' x 42'' x 84,00'' 30'' x 48'' x 84,00''30'' x 42'' x 89,25'' 30'' x 48'' x 89,25''
Vordere Rahmenöffnung (B x H)27.25'' x 73,85'' 27.25'' x 79,10''27.25'' x 84,35''
Tiefe mit zwei perforierten Türen (1) 45,75'' 51,75'' 45,75'' 51,75'' 45,75'' 51,75''
Nutzbare Tiefe (2) 40,75'' 46,75'' 40,75'' 46,75'' 40,75'' 46,75''
Einzeltür mit perforiertem Bereich (3) 1.805 Quadratzoll 1.935 Quadratzoll 2.065 Quadratzoll
24'' breite Gehäuse
XHM-Serientyp XH1M45 XH2M45 XH3M45 XH4M45 XH1M48 XH2M48 XH3M48 XH4M48 XH1M42 XH2M42 XH3M42 XH4M42
Verfügbare Schaltschrank-Einheiten (RU) 45RU 48RU 42RU
Maße (B x T x H) (des Rahmens)24'' x 30'' x 84,00'' 24'' x 36'' x 84,00'' 24'' x 42'' x 84,00'' 24'' x 48'' x 84,00''24'' x 30'' x 89,25'' 24'' x 36'' x 89,25'' 24'' x 42'' x 89,25'' 24'' x 48'' x 89,25''24'' x 30'' x 78,85'' 24'' x 36'' x 78,85''24'' x 42'' x 78,85'' 24'' x 48'' x 78,85''
Vordere Rahmenöffnung (B x H)21.25'' x 79,10''21.25'' x 84,35''21.25'' x 73,85''
Tiefe mit zwei perforierten Türen 33,75'' 39,75'' 45,75'' 51,75'' 33,75'' 39,75'' 45,75'' 51,75''33,75'' 39,75'' 45,75'' 51,75''
Nutzbare Tiefe (1) 28,75'' 34,75'' 40,75'' 46,75''28,75'' 34,75'' 40,75'' 46,75'' 28,75'' 34,75'' 40,75'' 46,76''
Einzeltür mit perforiertem Bereich1.465 Quadratzoll1.565 Quadratzoll1.365 Quadratzoll
30'' breite Gehäuse
XHM-Serientyp XH1M45 XH2M45 XH3M45 XH4M45 XH1M48 XH2M48 XH3M48 XH4M48 XH1M42 XH2M42 XH3M42 XH4M42
Verfügbare Schaltschrank-Einheiten (RU) 45RU 48RU 42RU
Maße (B x T x H) (des Rahmens)30'' x 30'' x 84,00'' 30'' x 36'' x 84,00'' 30'' x 42'' x 84,00'' 30'' x 48'' x 84,00''30'' x 30'' x 89,25'' 30'' x 36'' x 89,25'' 30'' x 42'' x 89,25'' 30'' x 48'' x 89,25''30'' x 30'' x 78,85'' 30'' x 36'' x 78,85''30'' x 42'' x 78,85'' 30'' x 48'' x 78,85''
Vordere Rahmenöffnung (B x H)27.25'' x 79,10''27.25'' x 84,35'' 27.25'' x 73,85''
Tiefe mit zwei perforierten Türen 33,75'' 39,75'' 45,75'' 51,75'' 33,75'' 39,75'' 45,75'' 51,75'' 33,75'' 39,75'' 45,75'' 51,75''
Nutzbare Tiefe (1) 28,75'' 34,75'' 40,75'' 46,75'' 28,75'' 34,75'' 40,75'' 46,75'' 28,75'' 34,75'' 40,75'' 46,76''
Einzeltür mit perforiertem Bereich 1.935 Quadratzoll 2.065 Quadratzoll 1.805 Quadratzoll

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.