Artikelnummer: 9PB2-101003
Überwachtes, aktualisierbares Einheitslevel, 30 A, 208 V, horizontal, (10) Verriegelung IEC C13 PDU mit L6-30P
Überwachtes, aktualisierbares Einheitslevel, 30 A, 208 V, horizontal, (10) Verriegelung IEC C13, 10 Fuß langes Stromkabel mit L6-30P, Überwachung des Eingangs- und Unterbrecher-Stroms. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulver-Ummantelung
- 
                        Verfügbarkeit:
                        
                            Amerika
 - 
                            Status:
                            
                                Aktiv
 
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Ressourcen
                                                                Alle Ressourcen
                                                                
                                                                
                                                            
                                                            
                                                        
                                                                Technische Informationen