Produktnummer: 1218B

Audio Snake Cable, #22-6pr, TC, Indiv. Geschirmt

Audio-Snake-Kabel, 6-22 AWG verzinntes Kupferpaar, Datalene-Isolierung®, einzeln abgeschirmt mit Beldfoil®, das mit nummerierten/farbcodierten PVC-Ummantelungen verklebt ist, damit sich beide gleichzeitig abziehen lassen, flexible PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 TC - Tinned Copper 6

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.06 in (1.5 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.153 in (3.89 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.578 in Yes

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
70 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
78%

Speisung

Voltage Rating
150 V RMS, 300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +60°C

Maximale Zugspannung

164 lbs (74.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

148 lbs/1000ft (220 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Zu den Isolierungsmerkmalen von Datalene® gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein niedriger Verlustfaktor für eine schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht. Die Ummantelungen und Abschirmungen der Paare sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig mit einem automatischen Abisoliergerät abisolieren.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.452 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.452 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1218B B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825108993 C
1218B B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825108986 C