Produktnummer: 1512ECH

AUDIO ANALOG 8 PAAR 24AWG, BELDFOIL, LSZH-C

ANALOG AUDIO 8 PAAR 24AWG/0,22mm², BELDFOIL, LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

8-Paar 24AWG halogenfreies mehradriges Kabel; für analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.02 mm (0.0402 in) Red & Black

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminium innen

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.86 mm (0.113 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Ummantelung Einzelelement, Elemente sind nummeriert 1 – 8

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.00 mm (0.0394 in) 11.70 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
88.5 Ohm/km 52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 92 pF/m (28 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

Biegeradius

Installation Min.
117 mm

Maximale Zugspannung

610 N (140 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.186 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.186 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
1512ECH.00500 Grün Rolle 500 m