Produktnummer: 1823R

Audio-Snake-Kabel, 32 Pr #22 Str TC, Ind. Geschirmt & Ummantelt, O/A-Folie, PVC-Ummantelung, CMR

Audio-Snake-Kabel, 32 Paare, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, einzeln foliengeschirmt und mit PVC-Mantel, Beldfoil®-Gesamtschirmung, PVC-Mantel, Aufreißfaden, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 32 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black, Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Individual pair tapes are adhered to their inner jackets for easy stripping

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Innere Ummantelung

Element Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.133 in (3.38 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.089 in (2.3 mm) 1.072 in (27.23 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,072 Zoll (27,23 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.8 Ohm/1000ft (48.6 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 56 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.45 Amps per conductor @ 25°C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

11,8 Ohm/1000 Fuß (38,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
10.7 in (272 mm) 10.7 in (272 mm)

Maximale Zugspannung

898.3 lbs (407.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

625 lbs/1000ft (930 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1823R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825123767 C
1823R 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825123774 C