Produktnummer: 1883A

Line-Level-Audiokabel, 1 Pr #24 Str TC, O/A-Folie, PVC-Ummantelung, CMR

Line-Level-Audiokabel, 1 Paar 24 AWG (7 x 32) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Mantel, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Leitungspegel-Audio: analoge Signale mit niedriger Spannung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.043 in (1.1 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Drain wire is inside foil shield.

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.129 in (3.28 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ummantelung und Abschirmung sind verklebt, sodass beide mit automatischen Abisoliergeräten entfernt werden können.

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,129 Zoll (3,28 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 52 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

18,5 Ohm/1000 Fuß (60,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in (30 mm)

Maximale Zugspannung

16.5 lbs (7.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Für Cross-Connect-Verwendung mit 1408R (etwa) Schlangenkabel.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.461 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.461 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1883A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825126089
1883A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825126072
1883A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825126065
1883A 010N2000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 2.000 ft 612825366997
1883A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825125983
1883A 006U1000 Blau, hell UnReel 1.000 ft 612825125976
1883A 006N1000 Blau, hell Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825125969
1883A 006N2000 Blau, hell Haspel mit kleiner Trommel 2.000 ft 612825380184
1883A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825125907
1883A 001U1000 Braun UnReel 1.000 ft 612825125891
1883A 001N1000 Braun Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825125884
1883A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825126034
1883A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825126027
1883A 008N1000 Grau Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825126010
1883A 008N2000 Grau Haspel mit kleiner Trommel 2.000 ft 612825366980
1883A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825125877
1883A N3UU1000 Grün, Mil UnReel 1.000 ft 612825125860
1883A N3UN1000 Grün, Mil Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825125846
1883A N3UN2000 Grün, Mil Haspel mit kleiner Trommel 2.000 ft 612825125853
1883A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825125938
1883A 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825125921
1883A 002N1000 Rot Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825125914
1883A 002N2000 Rot Haspel mit kleiner Trommel 2.000 ft 612825366973
1883A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825126003
1883A 007U1000 Violett UnReel 1.000 ft 612825125990
1883A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825126058
1883A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825126041
1883A 004N1000 Gelb Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825125945
1883A 004N2000 Gelb Haspel mit kleiner Trommel 2.000 ft 612825125952