Produktnummer: 1902A

Audio Snake Cable, #24-2pr, BC, Indiv. Geschirmt

Audio-Snake-Kabel, 2-24 AWG Paare aus blankem Kupfer, Polyolefin-Isolierung, einzeln geschirmt mit Doppelgeflecht, Abfluss, nummerierte/farbcodierte PVC-Ummantelung, flexible PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 41x40 BC - Bare Copper 2

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.0395 in (1.00 mm) Brown, Red

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
French Braid Bare Copper (BC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.119 in (3.02 mm)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.33 in

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
60 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
66%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +60°C

Maximale Zugspannung

58 lbs (26 kg)

Gewicht Kabelgebinde

48 lbs/1000ft (71 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.433 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.433 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1902A B59250 Schwarz, matt Rolle 250 ft 612825126140 C
1902A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825126157
1902A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825126133 C