Produktnummer: 70031

AUDIO ANALOG 1 PAAR, 22AWG, ISTP, LSZH

ANALOG AUDIO 1 PAAR, 22AWG/0,34mm², ISTP, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1-paariges, halogenfreies, abgeschirmtes 22AWG-Paarkabel; Für analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.16 mm (0.0457 in) Red & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.50 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
46.0 Ohm/km (14.0 Ohm/1000ft) 115 pF/m (35.1 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 0.56 µH/m (0.17 µH/ft)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

46,9 Ohm/km (14,3 Ohm/1000 Fuß)

Speisung

Voltage Rating
100 V

Biegeradius

Installation Min.
35 mm

Maximale Zugspannung

120 N (27 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.178 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.178 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70031.01100 Schwarz Rolle 100 m 8719605125750
70031.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605125767
70031.00100 Grau Rolle 100 m 8719605009579
70031.00500 Grau Rolle 500 m 8719605009586