Produktnummer: 70038

AUDIO ANALOG 10 PAAR 26AWG, PVC

ANALOG AUDIO 10 PAAR 26AWG/0,14mm², PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audio-Snake-Kabel, das in professionellen Studios zur Übertragung analoger Signale verwendet wird

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind zur Identifikation nummeriert

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop.
90 pF/m (27 pF/ft) 66%

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.238 Revisionsdatum: 10-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.238 Revisionsdatum: 10-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
70038.001000 Blau Rolle 1,000 m