Produktnummer: 70066CH

8 x QUAD SNAKE, 26AWG, FRNC/LSZH-C

8 x QUAD SNAKE, 26AWG, FRNC/LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

8-faches Star-Quad FRNC Mikrofonkabel

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material
26 Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.15 mm (0.0453 in) White & Blue & White/Blue & Blue/White
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminium innen

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.70 mm (0.146 in) Gray (like RAL 7001)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind zur Identifikation von 1 bis 8 nummeriert

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.50 mm (0.0591 in) 16.70 mm (0.6575 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
110.0 Ohm/km (33.53 Ohm/1000ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 222 pF/m (67.7 pF/ft)

Biegeradius

Installation Min.
167 mm (6.57 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d2,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.263 Revisionsdatum: 10-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.263 Revisionsdatum: 10-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70066CH.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605010605