Produktnummer: 8725NH

AUDIO ANALOG 4 PAAR 20AWG, BELDFOIL, LSZH

ANALOG AUDIO 4 PAAR 20AWG/0,5mm², BELDFOIL, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audio-, Kommunikations- und Instrumentierungskabel

Leiter

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.72 mm (0.0677 in) Black & Red, White & Green, White/Red & White/Black, White/Green & White/Yellow
Red, Green, Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tape Polyester

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminium innen

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.50 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
35.0 Ohm/km (10.7 Ohm/1000ft) 88 pF/m (27 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 56 Ohm 0.62 µH/m (0.19 µH/ft) 3.9 Amps per Conductor

Temperatur

Storage
-40°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
85 mm

Maximale Zugspannung

50 N (11 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
8725NH.00500 Grau Rolle 500 m