Produktnummer: 8759

Audiokabel, #20-1pr, TC, O/A-Geflecht, CM

20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, PVC-Isolierung, verdrilltes Paar, spiralförmig gewickelte Abschirmung aus verzinntem Kupfer (90 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.07 in (1.8 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.199 in

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
43 Ohm

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 lbs/1000ft (34 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMG

AWM-Compliance

AWM 2095 (300 V 80°C)

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8759 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825215448
8759 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825215080 C
8759 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825215097