Produktnummer: 9451SB

Line-Level-Audiokabel, 1 Pr #22 Str TC, O/A-Folie, LSZH-Jacke, CMG-LS, ABS-zertifiziert

Bezugspegel-Audiokabel, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil-Gesamtabschirmung®, LSZH-Ummantelung, CMG-LS, ABS-Typ für Schiffe

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffs- und Offshore-Umgebungen; Line-Level-Audio; analoge Niederspannungssignale und -steuerung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.033 in (0.84 mm) 0.160 in (4.06 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ummantelung und Abschirmung sind verklebt, sodass beide mit automatischen Abisoliergeräten entfernt werden können. Der Erdungsdraht befindet sich auf der Innenseite der Abschirmung.

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,160 Zoll (4,06 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 45 Ohm 1.5 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 4.4 Amps per conductor @ 25°C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

20,63 Ohm/1000 Fuß (67,68 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG-LS)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Marine-Compliance

ABS Typ Genehmigungszertifikat 05-HS500072B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9451SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825253167 C