Produktnummer: BE46313

AUDIO ANALOG 8 PAAR, 26AWG, ISTP, PVC, BÜHNE

ANALOG AUDIO 8 PAAR, 26AWG/0,14mm², ISTP, PVC, BÜHNE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Die 46-Analog-Serie von Belden ist ein flexibles Audio-Snake-Kabel mit einer vollständig geflochtenen Abschirmung. Dadurch eignet sich das Kabel für mobile Anwendungen. Die ummantelten Paare sind zur einfachen Identifizierung einzeln nummeriert.

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material
26 18x38 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.05 mm (0.0413 in) Red & White

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Polyester
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 3.05 mm (0.120 in) Gray (like RAL 7001)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente nummeriert von 1 bis 8

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 15.00 mm (0.5906 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flexible Ummantelung mit mattem Finish

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
260 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft) 90 Ohm 66%

Temperatur

Installation Storage
-5°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
150 mm (5.9 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.275 Revisionsdatum: 10-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.275 Revisionsdatum: 10-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE46313.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605027245