Produktnummer: 1317SB

Schiffslautsprecher, 4 Leiter 12 AWG TC, CMG-LS

Schiffslautsprecher, 4 Leiter 12 AWG, verzinnte Kupferlitzenleiter, Polypropylen-Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecher, Audio, Steuerung, Gegensprechanlage, ABS-Typzulassung, Schiffsbord, CMG-LS, IEEE 45 Klausel 23, IEC 60092-376 Klausel 17, 60092-351, 60754-1, 60754-2, 61034, UL1685 FT4-Belastung, begrenzte Rauchentwicklung, IEC 60332-3-22 (Kategorie A), 60332-1, IEEE 1202

Leiter

Size Stranding Material
12 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.115 in (2.92 mm) Black, White, Red, Green

Innenabschirmung

Shield Type
No Shield

Äußere Abschirmung

Shield Type
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.382 in

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Maximale Zugspannung

338 lbs (153 kg)

Gewicht Kabelgebinde

124 lbs/1000ft (185 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, raucharm, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.321 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.321 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1317SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111801 C