Produktnummer: 1861A

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 14 AWG BC, ungeschirmt, CMP

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 14 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit hoher Leitfähigkeit und Flamarrest-Isolierung®, verkabelt in einem offenen verdrillten Aufbau, Plenum-CL2P.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel

Leiter

Size Stranding Material
14 19x27 BC - Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Nom. Diameter
0.236 in

Speisung

UL Voltage Rating
150 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Maximale Zugspannung

95 lbs (43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000ft (49 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CL2P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.395 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.395 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1861A D261000 Schwarz & Natur Paar Rolle 1.000 ft 612825125150 C