Produktnummer: 46380NH

Lautsprecherkabel LSZH 2x4,0mm², CPR Eca.

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 4,0 mm² (56 x 0,30 mm), sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PE-Isolierung, LSZH-Mantel, flexibel, CPR Euroklasse Eca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material
4 mm² 56x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 3.50 mm (0.138 in) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.00 mm (0.354 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flexibel mit matter Oberflächenbehandlung

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Inductance
4.5 Ohm/km Max. 1.20 µH/m

Temperatur

Storage
-40°C To +70°C

Maximale Zugspannung

550 N (120 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 10-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 10-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
46380NH.00100 Grau Rolle 100 m 8719605007438
46380NH.00500 Grau Rolle 500 m 8719605007445