Produktnummer: 5100UP

Audiokabel, 2 Leiter 14 AWG, BC, ungeschirmt, CL3

Audiokabel, Rated-CL3, 2–14 AWG hochflexible, blanke Kupferlitzenleiter mit PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 42x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.115 in (2.92 mm) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.266 in (6.76 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,266 Zoll (6,76 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.42 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CL3)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

Maximale Zugspannung

106.6 lbs (48.35 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5100UP 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825156529
5100UP 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825433484
5100UP 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825156550 C
5100UP 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825156536
5100UP 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825156611
5100UP 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825156505
5100UP 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825156451 C
5100UP 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825156468
5100UP 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft 612825156413
5100UP 005U500 Dunkelgrün UnReel 500 ft 612825156475
5100UP 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825156444
5100UP 005U1000 Dunkelgrün UnReel 1.000 ft 612825156420
5100UP 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825156482
5100UP 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825156543
5100UP 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825156512
5100UP 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825156499