Produktnummer: 5101UE

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 14 AWG BC, CL3R

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Riser-CL3R, 3–14 AWG Litzenleiter (19 x 27), blanke Kupferleiter mit Polypropylen-Isolierung, Riser, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.232 in (5.89 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,232 Zoll (5,89 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.53 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CL3R)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Maximale Zugspannung

143 lbs (64.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

47 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL3R

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6101UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.499 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.499 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5101UE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605007810
5101UE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605007827
5101UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825425540 C
5101UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825156642
5101UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825156642