Produktnummer: 5201UE

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 16 AWG, BC, CMR

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, Riser-CMR, 3–16 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Adressierbare Brandmeldesysteme, Datenschaltkreise, Überwachung/Erkennung, Steuerschaltkreise, Auslöseschaltkreise, Benachrichtigungsschaltkreise

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.191 in (4.85 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,191 Zoll (4,85 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.2 Ohm/1000ft 23.5 pF/ft (77.1 pF/m) 6.25 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

88 lbs (40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6201UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.500 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.500 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5201UE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008053
5201UE.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605008060
5201UE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825157809
5201UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825157823 C
5201UE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825425687
5201UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825157847