Produktnummer: 5401FE

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 20 AWG, BC, O/A Folie, CMR

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Riser-CMR, 3–20 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.149 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,149 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
10.2 Ohm/1000ft 50 pF/ft (160 pF/m) 90 pF/ft (300 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 3.75 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

16,1 Ohm/1000 Fuß (52,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.49 in (37.8 mm) 1.49 in

Maximale Zugspannung

43.3 lbs (19.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6401FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.532 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.532 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5401FE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825162025
5401FE 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825425892
5401FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825162056 C
5401FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825162032
5401FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825162070