Produktnummer: 6000FE

Sicherheit & Sound, 2 Leiter 12 AWG, BC, O/A Folie, CL2P

Sicherheit & Soundkabel, Plenum-CL2P, 2–12 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißschnur

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 19x25 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.113 in (2.87 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.26 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,26 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
1.6 Ohm/1000ft 97 pF/ft (320 pF/m) 174.6 pF/ft (572.8 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,2 Ohm/1000 Fuß (24 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in

Maximale Zugspannung

164 lbs (74.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

64 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5000FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.397 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.397 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
6000FE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825433491 C