Produktnummer: 6202FE

Sicherheit & Sound, 4 Leiter 16 AWG, BC, geschirmt, CMP

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, Plenum-CMP, 4–16 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssysteme, Gegensprechanlagen/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungen mit begrenzter Leistung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.075 in (1.9 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.215 in (5.46 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,215 Zoll (5,46 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4 Ohm/1000ft 45 pF/ft (150 pF/m) 81 pF/ft (270 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14.4 Amps per conductor @ 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

14,4 Ohm/1000 Fuß (47,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

165 lbs (74.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

46 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5202FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
6202FE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825428954 C
6202FE 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825174271