Produktnummer: 6T00UP

Audiokabel, 2 Leiter 10 AWG, BC, CL2P

Audiokabel, Plenum-CL2P, 2–10 AWG, hochflexible Litzenleiter (65 x 28), blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hochflexibel Audio/Lautsprecher

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 10 AWG 65x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.134 in (3.40 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.302 in (7.67 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,302 Zoll (7,67 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.07 Ohm/1000ft (3.51 Ohm/km) 28 pF/ft (92 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 27.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

1,04 Ohm/1000 Fuß (3,41 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
150 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.02 in (76.7 mm) 3.02 in (76.7 mm)

Maximale Zugspannung

260 lbs (120 kg)

Gewicht Kabelgebinde

81 lbs/1000ft (120 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5T00UP

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.653 Revisionsdatum: 01-15-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.653 Revisionsdatum: 01-15-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
6T00UP 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825436515
6T00UP 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825433521