Produktnummer: BE46381

Lautsprecherkabel PVC 2x2,5mm², CPR Eca.

Lautsprecherkabel, 2 Leiter, 2,5 mm² (50 x 0,25 mm), sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PVC-Isolierung, PVC-Mantel, flexibel, CPR Euroklasse Eca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel

Leiter

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 2.90 mm (0.114 in) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 8.05 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flexible Ummantelung mit mattem Finish

Elektrik

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

Temperatur

Storage
-15°C To +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE46381.01100 Schwarz Rolle 100 m 8719605027504
BE46381.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605027528
BE46381.011000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605027511