Produktnummer: 1505ELW

1505ELW – 75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-59, 20 AWG, massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, LSZH-Ummantelung, CPR: Cca

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-59, 20 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, LSZH-Ummantelung, Cca.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; Das Kabel ist UV-beständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.92 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß Europäischem Standard EN 50290-2-20

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1 dB/100m
3.6 MHz 2 dB/100m
10 MHz 3 dB/100m
71.5 MHz 6.9 dB/100m
135 MHz 8.9 dB/100m
270 MHz 12.5 dB/100m
360 MHz 14.4 dB/100m
540 MHz 18.1 dB/100m
720 MHz 21.0 dB/100m
750 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 24.9 dB/100m
1500 MHz 31.2 dB/100m
2250 MHz 39.0 dB/100m
3000 MHz 45.9 dB/100m
4500 MHz 57.4 dB/100m
6000 MHz 69.2 dB/100m

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/km 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
60 mm (2.4 in)

Maximale Zugspannung

200 N (45 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

49

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1a,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Cca-s1a,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50117-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte - Min. Lichtdurchlässigkeit = 80 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.118 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.118 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
1505ELW.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605203700
1505ELW.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605203724
1505ELW.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605203731
1505ELW.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605203717
1505ELW.04500 Blau Rolle 500 m 8719605203779
1505ELW.02500 Grün Rolle 500 m 8719605203670
1505ELW.021000 Grün Rolle 1,000 m 8719605203687
1505ELW.01100 Violett Rolle 100 m 8719605203748
1505ELW.01500 Violett Rolle 500 m 8719605203762
1505ELW.011000 Violett Rolle 1,000 m 8719605203755