Produktnummer: 1855ELW

1855ELW – 75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Folie + 90 % TC-Geflecht, LSZH-Ummantelung, CPR: Cca

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Mini RG-59, 22 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 90 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung, Cca.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; Das Kabel ist UV-beständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet

RG-Typ

Mini 59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.6 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 db/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

Screening-Klasse

B

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Maximale Zugspannung

160 N (36 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1a,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Cca-s1a,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
1855ELW.08500 Schwarz Rolle 500 m 8719605203847
1855ELW.17100 Blau Rolle 100 m 8719605203878
1855ELW.07500 Blau Rolle 500 m 8719605203830
1855ELW.071000 Blau Rolle 1,000 m 8719605203823
1855ELW.03500 Cremeweiß Rolle 500 m 8719605203786
1855ELW.10100 Grün Rolle 100 m 8719605203861
1855ELW.00500 Grün Rolle 500 m 8719605202574
1855ELW.001000 Grün Rolle 1,000 m 8719605202567
1855ELW.06500 Orange Rolle 500 m 8719605203816
1855ELW.02500 Türkis Rolle 500 m 8719605234841
1855ELW.05500 Violett Rolle 500 m 8719605203809
1855ELW.051000 Violett Rolle 1,000 m 8719605203793
1855ELW.09500 Gelb Rolle 500 m 8719605203854