Produktnummer: 70084

70084 - 75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-11, 14 AWG, massiv, BC, Folie + 80 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-11, 14 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 80 % verzinnter Kupfergeflechtschirm, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; Das Kabel ist UV-beständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet

RG-Typ

11

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 14 AWG Solid 1.63 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7.11 mm (0.280 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.2 mm

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100m
10 MHz 1.5 dB/100m
71.5 MHz 3.6 dB/100m
135 MHz 4.8 dB/100m
270 MHz 6.9 dB/100m
360 MHz 8 dB/100m
540 MHz 10 dB/100m
720 MHz 11.7 dB/100m
750 MHz 12 dB/100m
1000 MHz 14.1 dB/100m
1500 MHz 18 dB/100m
2250 MHz 22.6 dB/100m
3000 MHz 26.9 dB/100m
4500 MHz 34.1 dB/100m
6000 MHz 37.8 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.2 Ohm/km (2.5 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Maximale Zugspannung

650 N (150 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

SDTV/HDTV

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.281 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.281 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70084.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605188595
70084.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605011428