Produktnummer: 4731P

12 GHz Koax, 4K UHD Präzisions-Video-Koax, Typ RG-11/U, 75 Ohm, 14 AWG Solid SC, CMP

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Video-Koaxialkabel, 75 Ohm RG11 Typ 14 AWG, massiver versilberter Kupferleiter, Schaum-FEP-Kern, Duofoil® mit Kern verbunden + 95 % verzinntes Kupfergeflecht + Duofoil®, CMP, PVDF-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2082-1 12 Gbit/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gbit/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

RG-Typ

11

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 14 AWG Solid 0.064 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in (6.96 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.348 in (8.84 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,348 Zoll (8,84 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.31 dB/100ft
5 MHz 0.36 dB/100ft
6 MHz 0.39 dB/100ft
7 MHz 0.41 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.71 dB/100ft
55 MHz 1.03 dB/100ft
67.5 MHz 1.13 dB/100ft
71.5 MHz 1.16 dB/100ft
88.5 MHz 1.29 dB/100ft
100 MHz 1.36 dB/100ft
135 MHz 1.57 dB/100ft
143 MHz 1.62 dB/100ft
180 MHz 1.82 dB/100ft
270 MHz 2.28 dB/100ft
360 MHz 2.70 dB/100ft
540 MHz 3.46 dB/100ft
720 MHz 4.15 dB/100ft
750 MHz 4.26 dB/100ft
1000 MHz 5.11 dB/100ft
1500 MHz 6.64 dB/100ft
2000 MHz 8.01 dB/100ft
2250 MHz 8.65 dB/100ft
3000 MHz 10.51 dB/100ft
4500 MHz 13.61 dB/100ft
6000 MHz 16.44 dB/100ft
12000 MHz 25.89 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.3 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
125°C -20°C To +125°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

Maximale Zugspannung

145 lbs (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

66 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – PlenumInnenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Antenne – Bei Unterstützung durch Tragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

4731R

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.253 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.253 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
4731P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825419532