Produktnummer: 7784AS

7784AS – Triax 11, 15 AWG, massives SPC, doppelte BC-Geflechte, PVC-Ummantelung

Triax 11, 15 AWG, massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, 80 % versilberte Kupfergeflechtabschirmung, PE-Isolierung, 80 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video; Kamera mit CCU (Kamerasteuereinheit) verbinden

Serie Typ

Triaxial 8/11/14

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG Solid 1.4 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 6.5 mm (0.26 in)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 80%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 8.5 mm (0.33 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 11.2 mm

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.2 dB/100m
50 MHz 3.6 dB/100m
71.5 MHz 4.3 dB/100m
88.5 MHz 4.8 dB/100m
100 MHz 5.2 dB/100m
180 MHz 7.1 dB/100m
270 MHz 8.8 dB/100m
750 MHz 15.2 dB/100m
1000 MHz 18 dB/100m
1500 MHz 22 dB/100m
2000 MHz 26 dB/100m
2500 MHz 32 dB/100m
3000 MHz 34 dB/100m

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11 Ohm/km 9 Ohm/km (2.7 Ohm/1000ft) 7 Ohm/km (2.1 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 850 MHz 75 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +70°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
110 mm (4.3 in)

Maximale Zugspannung

300 N (67 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

HD-SDI, Dual Link HD-SDI und 3G-SDI

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.225 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.225 Revisionsdatum: 02-20-2026


Ressourcen

Resources