Produktnummer: 7810ELW

RF400 Drahtloses Koaxialkabel, RG8, 10 AWG

Typ RG-8/U, 10 AWG, massiver, 0,108 Zoll dicker, blanker, kupferummantelter Aluminiumleiter, gasinjizierte HDPE-Schaum-Isolierung, Duobond® II, verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), LSZH-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose HF, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Begrenzte Rauchentwicklung, IEC 60332-1, Cca

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
10 Solid BCCA - Bare Copper Covered Aluminum 0.108 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.405 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
1.34 Ohm/1000ft 1.34 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
23 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.06 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Tabellenhinweise

51,0 +/- 2,0 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
30 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100ft
220 MHz 1.8 dB/00ft
450 MHz 2.7 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft
2000 MHz 6.0 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.17 ns/ft 86%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
30 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.93 dB/100ft
150 MHz 1.58 dB/100ft
220 MHz 1.94 dB/100ft
450 MHz 2.83 dB/100ft
900 MHz 4.06 dB/100ft
1500 MHz 5.32 dB/100ft
1800 MHz 5.98 dB/100ft
2000 MHz 6.35 dB/100ft
2500 MHz 7.08 dB/100ft
3000 MHz 7.97 dB/100ft
3500 MHz 8.8 dB/100ft
4500 MHz 10.23 dB/100ft
5800 MHz 12 dB/100ft
6000 MHz 12.23 dB/100ft

Nennleistung

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W]
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W
4,500 MHz 247 W
5,800 MHz 217 W
6,000 MHz 213 W

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

VSWR

Frequency [MHz] Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +75°C

UV-Beständigkeit

Ja – nur schwarz

Maximal empfohlene Zugspannung

150 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

4 in

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

RG-Typ

8

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 02-20-2026