Produktnummer: 7810SB

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RF 400, RG8, 10 AWG Solid BCCA, Folie + 95 % TC-Geflecht, LSZH-Ummantelung, CMG-LS/CMR, ABS-zertifiziert

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RF 400, 10 AWG massives, blankes, kupferbeschichtetes Aluminium, PE-Isolierung, Duobond®-Folie + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, LSZH-Mantel, CMG-LS/CMR, Schiffs-ABS-Typzulassung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification); ABS-Zulassung für den Einsatz an Bord von Schiffen und auf hoher See

RG-Typ

8

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 10 AWG Solid 0.108 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.405 in (10.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,405 Zoll (10,3 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
30 MHz 0.7 dB/100ft 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft 0.93 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100ft 1.58 dB/100ft
220 MHz 1.8 dB/100ft 1.94 dB/100ft
450 MHz 2.7 dB/100ft 2.83 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft 4.06 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft 5.32 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft 5.98 dB/100ft
2000 MHz 6 dB/100ft 6.35 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft 7.08 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft 7.97 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft 8.8 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft 10.23 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft 12 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft 12.23 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W
4,500 MHz 247 W
5,800 MHz 217 W
6,000 MHz 213 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.34 Ohm/1000ft (4.40 Ohm/km) 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

Speisung

Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.00 in (102 mm) 4.00 in (102 mm)

Maximale Zugspannung

189 lbs (85.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

88 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Dca, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht, UL1685 FT4, raucharm, FT4, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG-LS, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-LS

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7810SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825189831 C