Produktnummer: DA1695A

Verteiltes Antennensystem RG6 Typ BC Coax, CMP

DAS-Typ RG-6, 18 AWG massiver 0,040 Zoll blanker Kupferleiter, geschäumte FEP-Isolierung, Duofoil® + verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), CMP-zertifiziert, PVC-Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
DA1695A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verteiltes Antennensystem

RG-Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 Solid 0.040 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.17 in (4.3 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.229 in

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB
1000 - 3000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.75 dB/100ft
67.5 MHz 1.74 dB/100ft
71.5 MHz 1.78 dB/100ft
88.5 MHz 1.94 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 2.4 dB/100ft
143 MHz 2.5 dB/100ft
180 MHz 2.8 dB/100ft
270 MHz 3.4 dB/100ft
360 MHz 4.0 dB/100ft
540 MHz 5.2 dB/100ft
720 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.2 dB/100ft
1000 MHz 7.4 dB/100ft
1500 MHz 9.5 dB/100ft
2000 MHz 11.3 dB/100ft
2250 MHz 12.2 dB/100ft
3000 MHz 14.6 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Maximale Zugspannung

69 lbs (31 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000ft (55 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

DA1694A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.83 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.83 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
DA1695A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825285229
DA1695A 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825285236
DA1695A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825285243
DA1695A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825285250 C
DA1695A 8773000 Natur Rolle 3.000 ft 612825285267 C
DA1695A 8775000 Natur Rolle 5.000 ft 612825285274 C