Produktnummer: URM67

URM67- Uni-Radio-Koaxialkabel, 50 Ohm, Typ M67, 13 AWG Str BC, 93 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung

Uni-Radio-Koaxialkabel, 50 Ohm, Typ M67, 13 AWG (7 x 21) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, 93 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

Serie Typ

UR-Serie

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 13 AWG Stranded 2.25 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 7.25 mm (0.285 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 93%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.3 mm (0.406 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß Europäischem Standard EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
100 MHz 6.8 dB/100m
200 MHz 9.9 dB/100m
600 MHz 18.6 dB/100m
1000 MHz 25.2 dB/100m

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Speisung

Voltage Rating
10000 DC / 6500 V RMS

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

Gewicht Kabelgebinde

145 kg/km (97,4 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.254 Revisionsdatum: 10-31-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.254 Revisionsdatum: 10-31-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
URM67.0050 Schwarz Rolle 50 m 8719605110961
URM67.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605110978